Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal varmekredse3
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseProject Manifold 3+3 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FH-PRO

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.272 Kilogram
Nettovægt1.17 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094