BasicPlus-manifold, Messing, Antal varmekredse: 6, 10 bar
088U0616
BasicPlus manifold 6+6
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Fordelerrør
088U0616
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aftapningsventil | Ikke inkluderet |
| Antal varmekredse | 6 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | BasicPlus manifold 6+6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flowmeter | Nej |
| Material Description | BasicPlus manifold 6+6 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | BasicPlus-manifold |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP-dossier produktnavn | BasicPlus manifolds |
| Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.338 Kilogram |
| Nettovægt | 3.338 Kilogram |
| Volume | 2.399 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |