Danfoss logo
FH-ME3 088U0613

BasicPlus-manifold, Messing, Antal varmekredse: 3, 10 bar

088U0613

BasicPlus Manifold 3+3
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Fordelerrør

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse3
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseBasicPlus Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowmeterNej
Material DescriptionBasicPlus Manifold 3+3
Egenskab
Værdi
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeBasicPlus-manifold
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP-dossier produktnavnBasicPlus manifolds
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.736 Kilogram
Nettovægt1.657 Kilogram
Volume1.208 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420117317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm