Danfoss logo
FTC-product-category

FTC

Fremløbstermostaten (FTC) bruges til at regulere og opretholde fremløbstemperaturen i vandbaserede gulv- eller radiatorvarmesystemer.
FTC er en selvvirkende termostatføler, der kan kombineres med gulvvarme-shunts (FHM-CX) og tovejsventilhuse af typerne RA-N og RA-C.
Vandtemperaturen måles af en overfladesensor, som monteres direkte på røret ved hjælp af en strip (inkluderet i produktet). RA-klik-tilslutning af termostaten muliggør hurtig og sikker tilslutning til ventilen uden behov for værktøj.

Features and benefits

  • Reguler og vedligehold fremløbstemperaturen
  • Temperaturindstillingsskala med forskellige temperaturindstillinger
  • Indstillinger på 15 – 50 °C og passer til gulvvarmesystemer
  • Indstillinger på 35 – 70 °C og passer til radiatorsystemer
  • 2 meter kapillarrør
  • RA-klik-forbindelse
  • Værktøjsfri installation