Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Indvendigt gevind

003Z2231

USV-S DN 15, indvendigt gevind, justeringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-S DN 15, indvendigt gevind, justeringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionNej
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1.60 m³/h
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.269 Kilogram
Nettovægt0.249 Kilogram
Volume0.458 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm