USV-M og USV-I sæt, DN 50, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 2
003Z2155
Sæt med USV-M og USV-I, DN 50, indvendigt gevind
003Z2155
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Sæt med USV-M og USV-I, DN 50, indvendigt gevind |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kvs-værdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 50, R 2"", PN 16" |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | USV-M og USV-I sæt |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP-dossier produktnavn | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 7/1Rp 2 |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.33 Kilogram |
| Nettovægt | 4.33 Kilogram |
| Volume | 4.669 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |