Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, G 2 ¼A; Udvendigt gevind ISO 228/1

003Z2154

USV-M DN 50, udvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-M DN 50, udvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]80 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material Description"USV-M 50, G 2 1/4"" A, PN16"
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
OpgradérbarhedJa
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 2 ¼A
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.142 Kilogram
Nettovægt2.142 Kilogram
Volume2.506 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm