USV-M, DN 50, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 2
003Z2153
USV-M DN 50, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
003Z2153
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | USV-M DN 50, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| Drænfunktion | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | "USV-M 50, R 2"", PN16" |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opgradérbarhed | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | USV-M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310 |
| SCIP-dossier produktnavn | USV-M 50, R 2"", PN16 |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 7/1Rp 2 |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.194 Kilogram |
| Nettovægt | 2.194 Kilogram |
| Volume | 2.466 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |