Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sæt, DN 32, Udvendigt gevind ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Sæt med USV-M og USV-I, DN 32, udvendigt gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSæt med USV-M og USV-I, DN 32, udvendigt gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"USV-I/M set 32, G 1 1/2"" A , PN 16"
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sæt
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 1 ½A
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.632 Kilogram
Nettovægt2.632 Kilogram
Volume3.541 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm