Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sæt, DN 20, G 1A; Udvendigt gevind ISO 228/1

003Z2147

Sæt med USV-M og USV-I, DN 20, udvendigt gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSæt med USV-M og USV-I, DN 20, udvendigt gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kvs-værdier [m³/h]2.50 m³/h
Material Description"USV-I/M set 20, G 1"" A, PN16"
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sæt
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 1A
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.015 Kilogram
Nettovægt1 Kilogram
Volume1.092 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm