Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sæt, DN 15, G ¾A; Udvendigt gevind ISO 228/1

003Z2146

Sæt med USV-M og USV-I, DN 15, udvendigt gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSæt med USV-M og USV-I, DN 15, udvendigt gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kvs-værdier [m³/h]1.60 m³/h
Material Description"USV-I/M set 15, G 3/4"" A, PN16"
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sæt
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G ¾A
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.71 Kilogram
Nettovægt0.7 Kilogram
Volume0.77 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm