USV-M og USV-I sæt, DN 40, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1 ½
003Z2145
Sæt med USV-M og USV-I, DN 40, indvendigt gevind
003Z2145
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Sæt med USV-M og USV-I, DN 40, indvendigt gevind |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kvs-værdier [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16" |
| Product line | 28 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | USV-M og USV-I sæt |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 7/1Rp 1 ½ |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.924 Kilogram |
| Nettovægt | 2.924 Kilogram |
| Volume | 3.46 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |