Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sæt, DN 32, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Sæt med USV-M og USV-I, DN 32, indvendigt gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSæt med USV-M og USV-I, DN 32, indvendigt gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"USV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16"
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sæt
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 7/1Rp 1 ¼
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.665 Kilogram
Nettovægt2.665 Kilogram
Volume3.521 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm