Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sæt, DN 15, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

Sæt med USV-M og USV-I, DN 15, indvendigt gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSæt med USV-M og USV-I, DN 15, indvendigt gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kvs-værdier [m³/h]1.60 m³/h
Material Description"USV-I/M set 15, R 1/2"", PN16"
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sæt
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 7/1Rp 1/2
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.702 Kilogram
Nettovægt0.702 Kilogram
Volume0.782 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm