Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 32, Udvendigt gevind ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2139

USV-I DN 32, udvendigt gevind, justeringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-I DN 32, udvendigt gevind, justeringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionUSV-I 32, G 1 1/2, PN16
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-I
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 1 ½A
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.182 Kilogram
Nettovægt1.182 Kilogram
Volume2.055 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm