Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Udvendigt gevind ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, udvendigt gevind, justeringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-I DN 25, udvendigt gevind, justeringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]4.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-I
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP-dossier produktnavnUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 1 ¼A
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.76 Kilogram
Nettovægt0.76 Kilogram
Volume1.077 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm