USV-I, DN 20, G 1A; Udvendigt gevind ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, udvendigt gevind, justeringsventil
003Z2137
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | USV-I DN 20, udvendigt gevind, justeringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Drænfunktion | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | USV-I |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind ISO 228/1G 1A |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.48 Kilogram |
| Nettovægt | 0.47 Kilogram |
| Volume | 0.672 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |