Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 15, G ¾A; Udvendigt gevind ISO 228/1

003Z2136

USV-I DN 15, udvendigt gevind, justeringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-I DN 15, udvendigt gevind, justeringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1.60 m³/h
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionUSV-I 15, G 3/4, PN16
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-I
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G ¾A
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.34 Kilogram
Nettovægt0.34 Kilogram
Volume0.464 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421528709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm