Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, indvendigt gevind, justeringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-I DN 32, indvendigt gevind, justeringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material Description"USV-I 32, R 1 1/4"", PN16"
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-I
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 7/1Rp 1 ¼
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.218 Kilogram
Nettovægt1.218 Kilogram
Volume2.21 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No significant risk