Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 32, Udvendigt gevind ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2129

USV-M DN 32, udvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-M DN 32, udvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]80 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionUSV-M 32, G 1 1/2 A, PN16
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
OpgradérbarhedJa
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 1 ½A
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.446 Kilogram
Nettovægt1.446 Kilogram
Volume2.062 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm