Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Udvendigt gevind ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, udvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-M DN 20, udvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]80 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]2.50 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
OpgradérbarhedJa
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1G 1A
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.549 Kilogram
Nettovægt0.549 Kilogram
Volume0.672 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm