Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 40, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2125

USV-M DN 40, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseUSV-M DN 40, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]80 KPa
DrænfunktionJa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]10.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material Description"USV-M 40, R 1 1/2"", PN16"
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
OpgradérbarhedJa
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeUSV-M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 7/1Rp 1 ½
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing
VentilstørrelseDN 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.61 Kilogram
Nettovægt1.61 Kilogram
Volume2.242 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420082479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm