USV-M, DN 25, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1
003Z2123
USV-M DN 25, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
003Z2123
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | USV-M DN 25, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| Drænfunktion | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | "USV-M 25, R 1"", PN16" |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opgradérbarhed | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | USV-M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 7/1Rp 1 |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.894 Kilogram |
| Nettovægt | 0.894 Kilogram |
| Volume | 1.077 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |