USV-M, DN 15, Indvendigt gevind ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2121
USV-M DN 15, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil
003Z2121
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | USV-M DN 15, indvendigt gevind, opgradérbar indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| Drænfunktion | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Material Description | "USV-M 15, R 1/2"", PN16" |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opgradérbarhed | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | USV-M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 7/1Rp 1/2 |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.38 Kilogram |
| Nettovægt | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.477 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |