MNF, DN 50, PN 25, Flange
003Z1170
MNF DN 50 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MSV-F2
003Z1170
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MNF DN 50 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
| Drænfunktion | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kvs-værdier [m³/h] | 53.80 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Målenipler | Med målenipler |
| Material Description | MSV-F2 DN50 m. målenipler (PN25) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | MNF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-dossier produktnavn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern (EN-GJS 400-15) |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.325 Kilogram |
| Nettovægt | 8.585 Kilogram |
| Volume | 14.535 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |