Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 250, PN 16, Flange

003Z1141

MSV-F2 DN 250 with test plugs PN16, manual balancing valve

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMSV-F2 DN 250 with test plugs PN16, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrænfunktionNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1238.00 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] [Maks.]1207.00 m³/h
LukkefunktionJa
MåleniplerJa
Material DescriptionMSV-F2 DN250 PN16
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeMSV-F2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP-dossier produktnavnMSV-F2 DN200-DN400
TilslutningstyperFlange
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeGråt støbejern
VentilstørrelseDN 250

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt193 Kilogram
Nettovægt153 Kilogram
Volume644.16 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104523392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm