Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, PN 25, Flange

003Z1194

MNF DN 25 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MSV-F2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMNF DN 25 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]200 KPa
DrænfunktionNej
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kvs-værdier [m³/h]9.00 m³/h
LukkefunktionJa
MåleniplerMed målenipler
Material DescriptionMSV-F2 DN25 m. målenipler (PN25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeMNF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dossier produktnavnMSV-F2 MNF DN15-300
TilslutningstyperFlange
TrykklassePN 25
Ventilhusets materialeDuktilt jern (EN-GJS 400-15)
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.49 Kilogram
Nettovægt3.49 Kilogram
Volume6.577 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm