Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Indvendigt gevind

003Z4085

MVT DN 40, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MVT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMVT DN 40, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrykområde [bar] [Maks.]2.50 bar
DrænfunktionJa
IndstillingsskalaJa
Kvs-værdier [m³/h]26.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionMSV-BD DN40 G1½" int.
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeMVT
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 20
Ventilhusets materialeDZR messing
VentilstørrelseDN 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.928 Kilogram
Nettovægt1.895 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569