Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Indvendigt gevind

003Z4082

MVT DN 20, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMVT DN 20, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrykområde [bar] [Maks.]2.50 bar
DrænfunktionJa
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kvs-værdier [m³/h]6.00 m³/h
LukkefunktionJa
Material DescriptionMSV-BD DN20 G3/4" int.
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeMVT
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 20
Ventilhusets materialeDZR messing
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.89 Kilogram
Nettovægt0.89 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507