LENO MSV-D, DN 50, Indvendigt gevind ISO 228/2
003Z7006
LENO™ MSV-D ventil med indvendig gevindskæring DN 50
003Z7006
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | LENO™ MSV-D ventil med indvendig gevindskæring DN 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Drænfunktion | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Målenipler | Med målenipler |
| Material Description | MSV-D DN50 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | LENO MSV-D |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-dossier produktnavn | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tilslutninger | G 2" |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 228/2 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilhusets materiale | CW 617N |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.43 Kilogram |
| Nettovægt | 2.38 Kilogram |
| Volume | 3.465 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |