LENO MSV-D, DN 32, Indvendigt gevind ISO 228/2
003Z7004
LENO™ MSV-D ventil med indvendig gevind DN 32
003Z7004
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | LENO™ MSV-D ventil med indvendig gevind DN 32 |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Drænfunktion | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs value (EF022466) | 18.00 |
| Kvs-værdier [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Målenipler | Med målenipler |
| Material Description | MSV-D DN32 |
| Material quality (EF001257) | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | LENO MSV-D |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-dossier produktnavn | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tilslutninger | G 1 ¼" |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 228/2 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilhusets materiale | CW 617N |
| Ventilstørrelse | DN 32 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.56 Kilogram |
| Nettovægt | 1.56 Kilogram |
| Volume | 2.213 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |