Danfoss logo
LENO™ MSV-BD ventiler til manuelindregulering-product-category

LENO™ MSV-BD ventiler til manuelindregulering

LENO™ MSV-BD er et udvalg af ventiler til manuel indregulering af flow i varme- og kølesystemer.

Det anbefales at bruge LENO™ MSV-BD i systemer med konstant flow. Ventilen kan monteres i flow eller returløb.

MSV-BD PURE-ventiler fås i DN15LF-25-området. Den eneste forskel mellem MSV-BD- og MSVBD PURE-ventiler er det messingmateriale, der anvendes til ventilkonstruktionen.

Features and benefits

  • Aftageligt håndtag til nem montage.
  • 360° roterbar målestation til nem måling og aftapning.
  • Numerisk indstillingsskala, synlig fra flere vinkler.
  • Nem låsning af forindstillingen.
  • Indbyggede målenipler til Ø 3 mm målenåle.
  • Aftapningsstuds med separat aftapning på indløbs- og udløbssiden af ventilen.
  • Åbn/luk med unbrakonøgle for ekstra kraft.
  • Farveindikator for åben/lukket.