LENO MSV-BD og MSV-S sæt, DN 32, Indvendigt gevind ISO 228/1
003Z4054
Sæt med MSV-BD og MSV-S DN 32, indvendigt gevind
003Z4054
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afløbsflowværdi [l/h] | 305 L/h |
| Beskrivelse | Sæt med MSV-BD og MSV-S DN 32, indvendigt gevind |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Differenstryk [kPa] [Min.] | 3 KPa |
| Drænfunktion | Ja |
| Dræntilslutning standard | BSPP |
| Dræntilslutning størrelse [in] | NaN in |
| Dræntilslutningstype | Gevind |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kvs-værdier [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Målenipler | Med målenipler |
| Material Description | MSV-BD og MSV-S DN32 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produktlabel | No |
| Produkttype | LENO MSV-BD og MSV-S sæt |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP-dossier produktnavn | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tilslutninger | G 1 ¼" |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 228/1 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilhusets materiale | DZR messing |
| Ventilstørrelse | DN 32 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.162 Kilogram |
| Nettovægt | 3.012 Kilogram |
| Volume | 6.912 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |