Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD og MSV-S sæt, DN 15, Indvendigt gevind ISO 228/1

003Z4051

Sæt med MSV-BD og MSV-S DN 15, indvendigt gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afløbsflowværdi [l/h]281 L/h
BeskrivelseSæt med MSV-BD og MSV-S DN 15, indvendigt gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [kPa] [Maks.]250 KPa
Differenstryk [kPa] [Min.]3 KPa
DrænfunktionJa
Dræntilslutning standardBSPP
Dræntilslutning størrelse [in]NaN in
DræntilslutningstypeGevind
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kvs-værdier [m³/h]3.00 m³/h
LukkefunktionJa
MåleniplerMed målenipler
Material DescriptionMSV-BD og MSV-S DN15
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProduktlabelNo
ProdukttypeLENO MSV-BD og MSV-S sæt
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP-dossier produktnavnMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TilslutningerG ½"
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 228/1
TrykklassePN 20
Ventilhusets materialeDZR messing
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.236 Kilogram
Nettovægt1.213 Kilogram
Volume2.219 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420096964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm