LENO MSV-B, DN 15, Lavt flow, Udvendigt gevind
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
003Z4130
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MSV-B DN 15 LF, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drænfunktion | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow type | Lavt flow |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Målenipler | Med målenipler |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | MSV-B DN15 G¾" ext. for fitting |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | LENO MSV-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutninger | G ¾ A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilhusets materiale | DZR messing |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.73 Kilogram |
| Nettovægt | 0.671 Kilogram |
| Volume | 2.262 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |