LENO MSV-B, DN 15, Indvendigt gevind
003Z4031
MSV-B DN 15, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: LENO™ MSV-B
Anbefalet udskiftning: 003Z7001
003Z4031
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MSV-B DN 15, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drænfunktion | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingsskala | Ja |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lukkefunktion | Ja |
| Målenipler | Med målenipler |
| Material Description | MSV-B DN15 G½" int. |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuel indregulering |
| Produkttype | LENO MSV-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP-dossier produktnavn | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Tilslutninger | Rp ½ |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilhusets materiale | DZR messing |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.724 Kilogram |
| Nettovægt | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.395 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |