Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

SVEJSENIPLER TIL VRG/VRB DN50

065Z7036

SVEJSENIPLER TIL VRG/VRB DN50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSVEJSENIPLER TIL VRG/VRB DN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Emballagemængde3
Indeholder batterierNo
Material DescriptionTailpiece set of 3 for VRG/B DN50
PakkeformatEnkeltpakke
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeTilbehør - andre ventiler
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852
SCIP-dossier produktnavnWELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50
TilslutningsstørrelseG 2 1/2
TilslutningstyperSvejset

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.745 Kilogram
Nettovægt2.745 Kilogram
Volume2.643 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421522912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm