SVEJSENIPLER TIL VRG/VRB DN25
065Z7033
SVEJSENIPLER TIL VRG/VRB DN25
065Z7033
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | SVEJSENIPLER TIL VRG/VRB DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Emballagemængde | 3 |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN25 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | Tilbehør - andre ventiler |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 1/4 |
| Tilslutningstyper | Svejset |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.887 Kilogram |
| Nettovægt | 0.726 Kilogram |
| Volume | 1.148 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |