Nippel DN15 PN16 indv. gevind Rp#
065Z0291
Nippel DN15 PN16 indv. gevind Rp#
065Z0291
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Nippel DN15 PN16 indv. gevind Rp# |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Tailpiece DN15 PN16 int.thread Rp1/2 |
| Materiale | Messing |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | Tilbehør - andre ventiler |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningsstørrelse | Rp 1/2 |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.09 Kilogram |
| Nettovægt | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.04 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007670 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |