Danfoss logo
Termoaktuatorer TWA-Q-product-category

Termoaktuatorer TWA-Q

Termomotoren TWA-Q fra Danfoss benyttes sammen med Danfoss’ trykuafhængige reguleringsventiler (PICV; Pressure Independent Control Valve) type AB-QM DN10-32.

Motoren kan reguleres med en on/off regulator, med pulsbreddemodulation (PWM; Pulse Width Modulation) eller en omskifter.

Disse muligheder udgør en omkostningseffektiv løsning til regulering af varmt og/eller kølet vand til fan coil-enheder, små genopvarmere og genafkølere i temperaturreguleringssystemer.

Features and benefits

  • 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyning
  • Positionsindikator
  • Normalt lukket (NC) eller normalt åben (NO) version
  • Maks. medietemperatur 95 °C
  • Kabel medfølger, halogenfri som option