Danfoss logo
Refrigeration insulation for AB-QM DN 15 with ABNM/TWA-Z

Køle.-isolering AB-QM DN 15_ ABNM A5 / TWA-Z

003Z4787

Køle.-isolering AB-QM DN 15_ ABNM A5 / TWA-Z
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Aktuatortilbehør

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnvendelseAB-QM, ABNM, TWA-Z
BeskrivelseKøle.-isolering AB-QM DN 15_ ABNM A5 / TWA-Z
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
InspectionTextRefrig. insulation ABQM DN15_ ABNM/TWA-Z
Egenskab
Værdi
Material DescriptionRefrig. insulation ABQM DN15_ ABNM/TWA-Z
Product line28
ProduktgruppeTermoaktuatorer
ProdukttypeTermoaktuatorer - tilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilslutning til ventilDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.216 Kilogram
Nettovægt0.214 Kilogram
Volume3.24 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420120805
Proposition 65No significant risk