Rumregulator, FED, Impulsledning [m]: 6+11
013G5469
FED-føler til sekvensstyring af køle- og varmekreds 6+11m
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Rumregulator
013G5469
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | FED-føler til sekvensstyring af køle- og varmekreds 6+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Impulsledning [m] | 6+11 |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | 28 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Rumregulator |
| Produkttype | FED |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP-dossier produktnavn | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.52 Kilogram |
| Nettovægt | 0.52 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |