AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, flowbegrænser
003Z3793
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 450, flowbegrænser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 1023.00 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Defineret af pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 450 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 118 Kilogram |
| Nettovægt | 118 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |