AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h
003Z3787
AQ DN 400, flowbegrænser
003Z3787
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 400, flowbegrænser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 871.78 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Højde [mm] | 510 mm |
| Højde med målenipler [mm] | 550 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Defineret af pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vægt [kg] | 87.300 kg |
| Ventilstørrelse | DN 400 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 62 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 62 Kilogram |