AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h
003Z3786
AQ DN 350, flowbegrænser
003Z3786
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 350, flowbegrænser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 431.60 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Højde [mm] | 448 mm |
| Højde med målenipler [mm] | 478 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Defineret af pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vægt [kg] | 55.000 kg |
| Ventilstørrelse | DN 350 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 55 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 55 Kilogram |