Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h

003Z3785

AQ DN 350, flowbegrænser

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAQ DN 350, flowbegrænser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]35 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/t] [Maks.]834.55 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]4.30 m³/h
Højde [mm]448 mm
Højde med målenipler [mm]478 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Længde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefineret af pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vægt [kg]55.000 kg
VentilstørrelseDN 350

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt55 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt55 Kilogram