Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h

003Z3783

AQ DN 300, flowbegrænser

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAQ DN 300, flowbegrænser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]400 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]40 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/t] [Maks.]340.74 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]5.29 m³/h
Højde [mm]398 mm
Højde med målenipler [mm]428 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Længde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefineret af pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vægt [kg]48.800 kg
VentilstørrelseDN 300

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt42 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt41.3 Kilogram