Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h

003Z3782

AQ DN 300, flowbegrænser

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAQ DN 300, flowbegrænser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]35 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/t] [Maks.]630.00 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]4.30 m³/h
Højde [mm]398 mm
Højde med målenipler [mm]428 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Længde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefineret af pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vægt [kg]48.800 kg
VentilstørrelseDN 300

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt49.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt39.5 Kilogram