Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, flowbegrænser

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAQ DN 250, flowbegrænser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]400 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.]40 KPa
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/t] [Maks.]249.88 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]5.29 m³/h
Højde [mm]339 mm
Højde med målenipler [mm]369 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Længde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefineret af pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vægt [kg]30.800 kg
VentilstørrelseDN 250

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt20 Kilogram