AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h
003Z3776
AQ DN 200, flowbegrænser
003Z3776
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 200, flowbegrænser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 289.55 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 4.30 m³/h |
| Højde [mm] | 270 mm |
| Højde med målenipler [mm] | 300 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Defineret af pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vægt [kg] | 22.300 kg |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 24.8 Kilogram |